Bedradingskoker Segma L2000 80x80mm BSI
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 80x80mm BSI
Ref.. PW33048
EAN nr.
3271780330480
Bedradingskoker Segma L2000 80x80mm BSI, materiaal PVC, blauw. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf..
Kortingsgroep : L2
85,71 €
/
2 m
Product geleverd in
12 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 80 mm |
Length | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogen free | No |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexible | No |
Nuttige doorsnede | 5715 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
Met bovendeel | Ja |
Colour | Blue |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER