Elastische draadkous 25meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Elastische draadkous 25meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Ref.. PW25064
EAN nr.
3271780250641
Elastische draadkous 25meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Kortingsgroep : N1
85,83 €
/
25 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Depth | 25 m |
---|---|
Inner diameter | 20 mm |
Colour | Black |
Heat-resistant | No |
---|---|
Stretch sleeve | Yes |