Bedradingskoker Segma L2000 25x60mm HV
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 25x60mm HV
Ref.. PW31053
EAN nr.
3271780310536
Bedradingskoker Segma L2000 25x60mm HV
Kortingsgroep : L2
57,91 €
/
2 m
Product geleverd in
28 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Height | 60 mm |
Width | 25 mm |
Length | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogen free | Yes |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexible | No |
Nuttige doorsnede | 1159 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
Met bovendeel | Ja |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER