Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AlphaRex D21s week/dagprogramma 230V

Tijdschakelklokken Legrand

AlphaRex D21s week/dagprogramma 230V

Ref.. 412634 EAN nr. 3245064126342

AlphaRex D21s dag-/week tijdschakelklok 230V50/60Hz, met stuuringang - 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A - 56 programma's - kortste schakeltijd 1 sec. Programmeren direct op de AlphaRex of via de optionele programmeerset ref.nr.412873.

Kortingsgroep : O3
240,25 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in years 5
Accuracy per day 0.1 s
Text guidance in display Yes
External programming Yes
With memory card No
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program Yes
Annual program No
Holiday program Yes
Impulse program No
Cycle program Yes
Astro program No
Random program Yes
Hour meter Yes
Mains synchronous Yes
Quartz controlled Yes
Radio-controlled No
Radio-controlled (DCF77) No
GPS (global positioning system) No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Shortest switching time channel 1 0.01666 min
Number of memory locations 56
Automatic switching summer-/winter time Yes
Suitable for manual operation Yes
External pushbutton input Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Width 35.6 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
292557GB-03.pdf pdf (1.19 Mo)
Gebruikersinstructie
292557NL-04.pdf pdf (1.2 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
412721.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00527-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)