Plexo behuizing IP65 8mod.
Installatiekasten
Legrand
Plexo behuizing IP65 8mod.
Ref.. 601958
EAN nr.
3245066019581
Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 1rij, 8modules. Omkeerbare deur en behuizing. Geschikt voor montageplaten van niet modulaire componenten. Handgreep voorzien van slot. Kap en frontplaten verzegelbaar.
Kortingsgroep : N2
63,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 8 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 111.6 mm |
Built-in height | 196 mm |
Built-in width | 196 mm |
Inner depth | 78 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 200 mm |
Width | 200 mm |
Depth | 115.6 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 8 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER