Wandbehuizing Ekinoxe 2modules IP30 - IK 05 - klasse II
Installatiekasten
Legrand
Wandbehuizing Ekinoxe 2modules IP30 - IK 05 - klasse II
Ref.. 001302
EAN nr.
3245060013028
Klemmenafschermkast Ekinoxe - 2 modules - IP 30 - IK 05 - klasse II - wit RAL 9003 - afmetingen (h x b x d) 140 x 50 x 72 mm - opklikbaar deksel
Kortingsgroep : N2
8,04 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Type of covering | Cover |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 68 mm |
Built-in height | 136 mm |
Built-in width | 46 mm |
Inner depth | 47.5 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 140 mm |
Width | 50 mm |
Depth | 72 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER