Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo behuizing IP65 6mod.

Installatiekasten Legrand

Plexo behuizing IP65 6mod.

Ref.. 601956 EAN nr. 3245066019567

Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 1rij, 6modules. Omkeerbare deur en behuizing. Geschikt voor montageplaten van niet modulaire componenten. Handgreep voorzien van slot. Kap en frontplaten verzegelbaar.

Kortingsgroep : N2
56,27 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 6
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Built-in depth 111.6 mm
Built-in height 196 mm
Built-in width 160 mm
Inner depth 78 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7046
Degree of protection (IP) IP65
Height 200 mm
Width 164 mm
Depth 115.6 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 6
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -15-55 °C
Storage temperature -15-55 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
1 Document(s)
2 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-654748 (0.36 Mo)