![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001902-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo behuizing IP65 2+1module.
Installatiekasten
Legrand
Plexo behuizing IP65 2+1module.
Ref.. 001902
EAN nr.
3245060019020
Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 1 rij, 2(+1)module. Omkeerbare deur en behuizing. Handgreep voorzien van slot. Kap en frontplaten verzegelbaar. Niet geschikt voor inbouw wandcontactdozen.
Kortingsgroep : N2
45,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 105 mm |
Built-in height | 170 mm |
Built-in width | 89 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 174 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 109 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 3 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische gids
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER