![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412814-LEGRAND-600.jpg)
MicroRex W31 analoog weekklok 230V
Tijdschakelklokken
Legrand
MicroRex W31 analoog weekklok 230V
Ref.. 412814
EAN nr.
3245064128148
MicroRex W31 analoog week tijdschakelklok synchroonmotor 230V 50Hz, 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A, schakelstap 2 uur, kortste schakeltijd 4 uur, 3 modules.
Kortingsgroep : O3
115,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
60 min program | No |
24 h program | No |
Weekly program | Yes |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 240 min |
---|---|
Program shift divide 1 | 120 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 52.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER