Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MicroRex T31 analoog dagklok zo/wi

Tijdschakelklokken Legrand

MicroRex T31 analoog dagklok zo/wi

Ref.. 412823 EAN nr. 3245064128230

MicroRex T31 Su/Wi analoog dag tijdschakelklok, Quarz-motor 230V 50/60Hz, 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A, schakelstap 15 minuten, kortste schakeltijd 30 minuten. 3 modules. Gangreserve 6 jaar.

Kortingsgroep : O3
107,08 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in years 6
Accuracy per day 0.2 s
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program No
Annual program No
Mains synchronous No
Quartz controlled Yes
Contact type Change-over contact
Shortest switching time channel 1 30 min
Program shift divide 1 15 min
Automatic switching summer-/winter time Yes
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 3
Width 52.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object No

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
292551-01.pdf pdf (0.65 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
412828.dwg dwg (0.08 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-2015-201-V1-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)