Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MicroRex T31 analoog dagklok 230V

Tijdschakelklokken Legrand

MicroRex T31 analoog dagklok 230V

Ref.. 412812 EAN nr. 3245064128124

MicroRex T31 analoog dag tijdschakelklok synchroonmotor 230V 50Hz, 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A, schakelstap 15 minuten, kortste schakeltijd 30 minuten, 3 modules.

Kortingsgroep : O3
74,45 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-50 Hz
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program No
Annual program No
Mains synchronous Yes
Quartz controlled No
Contact type Change-over contact
Shortest switching time channel 1 30 min
Program shift divide 1 15 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 3
Width 52.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Connected object No

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
292580-03.pdf pdf (8.87 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
412812.dwg dwg (0.07 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00138-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)