Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MicroRex QW31 analoog weekklok 230V

Tijdschakelklokken Legrand

MicroRex QW31 analoog weekklok 230V

Ref.. 412795 EAN nr. 3245064127950

MicroRex QW31 analoog week tijdschakelklok Quarz-motor 230V 50/60Hz, 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A, schakelstap 2 uur, kortste schakeltijd 4 uur, 3 modules. Gangreserve 100 uur. Batterij uitneembaar.

Kortingsgroep : O3
152,96 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in hours 100
Accuracy per day 2.5 s
60 min program No
24 h program No
Weekly program Yes
Annual program No
Mains synchronous No
Quartz controlled Yes
Contact type Change-over contact
Shortest switching time channel 1 240 min
Program shift divide 1 120 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width 52.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object No

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
292580-03.pdf pdf (8.87 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
412795.dwg dwg (0.07 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-2015-322-v1-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)