Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo verticale kabelgeleiding 47U

LCS3 Legrand

Linkeo verticale kabelgeleiding 47U

Ref.. 646422 EAN nr. 3414970968265

Linkeo verticale kabelgeleiding 47U

Kortingsgroep : M1
216,48 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Cable bracket
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting No
Height 2105 mm
Width 300 mm
Length 25 mm
Number of height units 47
Colour Aluminium
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)