Doorvoer LCS2 2HE kunststof met borstel. Klikmontage.
LCS3
Legrand
Doorvoer LCS2 2HE kunststof met borstel. Klikmontage.
Ref.. 046529
EAN nr.
3245060465292
Kabeldoorvoer LCS² 2HE kunststof met borstel. Klikmontage. 19 inch platen voor dak en bodem van vloerstaande kasten. Ook te gebruiken bij kabelmanagement tussen twee 19inchstijlen. Zwart RAL9005.
Kortingsgroep : M1
52,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER