![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646427-WEB-R.jpg)
Linkeo set van 2 verticale kabeldoorvoer voor 47U
LCS3
Legrand
Linkeo set van 2 verticale kabeldoorvoer voor 47U
Ref.. 646427
EAN nr.
3414970968289
Linkeo set van 2 verticale kabeldoorvoer voor 47U
Kortingsgroep : M1
536,25 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Other |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Width | 110 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Black |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER