![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046533_pw_170905.jpg)
19inch Blindpaneel 2HE kunststof. Klikmontage. Zwart RAL9005
LCS3
Legrand
19inch Blindpaneel 2HE kunststof. Klikmontage. Zwart RAL9005
Ref.. 046533
EAN nr.
3245060465339
Kabeldoorvoer 19inch blindplaat 2HE kunststof. Klikmontage. 19 inch platen voor dak en bodem van vloerstaande kasten. Ook te gebruiken bij kabelmanagement tussen twee 19inch stijlen. Zwart RAL9005.
Kortingsgroep : M1
46,39 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Number of height units | 2 |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER