![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 24U
LCS3
Legrand
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 24U
Ref.. 646340
EAN nr.
3245066463407
Linkeo set van 2 extra 19 inchstijlen 24U
Kortingsgroep : M1
66,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building height | 1070 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 1070 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
SELECTEER