![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046511-LEGRAND-1000.jpg)
Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 600mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
LCS3
Legrand
Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 600mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
Ref.. 046511
EAN nr.
3245060465117
Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 600mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
Kortingsgroep : M1
42,91 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Support rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 69.5 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 35 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 382 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER