Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo Kast 19 inch 42U 800x600mm plat geleverd

LCS3 Legrand

Linkeo Kast 19 inch 42U 800x600mm plat geleverd

Ref.. 646788 EAN nr. 3414971001732

Linkeo Kast 19 inch 42U 800x600mm plat geleverd

Kortingsgroep : M1
1 578,50 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting level Front side
Type of profile rail Crank
Number of doors 1
Type of ventilation None
Width 810 mm
Height 2026 mm
Depth 630 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 42
Max. load capacity 400 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
Material front door Glass
Front door locking system One point
With rear door No
With glazed door Yes
With sidewall Yes
With base No
With vertical cable management No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
Model With permanent frame
RAL-number 7016
Demountable Yes
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)