![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/ZL/LG-ZL.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B300 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Kabelladder
Legrand
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B300 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Ref.. ZL300G
EAN nr.
5012774447467
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B300 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Kortingsgroep : C2
382,40 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 100 mm |
Width | 340 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 19536 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |