Bevestigingsset dekseloverlap voor B600 Thvz M6
Kabelladder
Legrand
Bevestigingsset dekseloverlap voor B600 Thvz M6
Ref.. LFCOVGM6
EAN nr.
5012774482161
Bevestigingsset dekseloverlap Thvz M6. Deze klem is geschikt voor dekselbreedte 600mm. Bevestigingsset te gebruiken bij een dekseloverlap.
Kortingsgroep : C2
1,22 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |