![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PL500S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B500 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Kabelladder
Legrand
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B500 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Ref.. PL500S
EAN nr.
5012774606406
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B500 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Kortingsgroep : C2
1 447,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 540 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 45136 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |