Koppeling voor hulpstuk Rvs316L 2 stuks H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Kabelladder
Legrand
Koppeling voor hulpstuk Rvs316L 2 stuks H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Ref.. PFCSZ
EAN nr.
5012774482703
Koppeling voor hulpstuk Rvs316L 2 stuks H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Kortingsgroep : C2
336,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 125-125 mm |
---|---|
Length | 225 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |