Profielbevestigingsset Links/Rechts Rvs316L voor H125 +bev.mat.
Kabelladder
Legrand
Profielbevestigingsset Links/Rechts Rvs316L voor H125 +bev.mat.
Ref.. PPSZ
EAN nr.
5012774482871
Profielbevestigingsset 1x Links en 1x Rechts Rvs316L voor Heavy duty H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladder aan zware profielen te bevestigen.
Kortingsgroep : C2
89,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |