![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26798_1.jpg)
Dekselklem universeel Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Dekselklem universeel Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Ref.. LFCCSM8
EAN nr.
5012774482154
Dekselklem universeel Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal. Deze klem is geschikt voor deksel max. breedte 450mm. Dekselklemmen zijn universeel toepasbaar voor gesloten en ventilatie dekselpositie.
Kortingsgroep : C2
19,40 €
/
1 piece
Product geleverd in
30 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wire mesh tray | No |
---|---|
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |