![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488020-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B75 H60mm - Rvs304L.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B75 H60mm - Rvs304L.
Ref.. 488020
EAN nr.
3414971042261
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B75 H60mm - Rvs304L.
Kortingsgroep : C1
340,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 77 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 4457.04 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Stainless steel 304 (V2A) |
Surface protection | Other |
Weight | 1.06766667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER