![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486880-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B75 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Kabelgoot
Legrand
P31+ vervalstuk B75 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Ref.. 486880
EAN nr.
3414971037175
P31+ vervalstuk B75 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Kortingsgroep : C1
349,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 140 mm |
Cable tray height | 60 mm |
Cable tray width | 77 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER