![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346313-WEB-R.jpg)
Deksel P31+ L3000 B75 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75
Kabelgoot
Legrand
Deksel P31+ L3000 B75 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75
Ref.. 346313
EAN nr.
8009561333529
Deksel P31+ L3000 B75 Rvs304 opklikbaar op kabelgoot H75
Kortingsgroep : C1
170,20 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 75 mm |
---|---|
Material thickness | 0.5 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER