![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B150 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B150 H12
Ref.. SSL150G
EAN nr.
5012774357476
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B150 H12
Kortingsgroep : C1
177,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 1800 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |