![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/FG/LG-FFishplate.jpg)
Bodemplaat SSL kabelbaan Thvz
Kabelladder
Legrand
Bodemplaat SSL kabelbaan Thvz
Ref.. FG
EAN nr.
5012774138426
Bodemplaat SSL kabelbaan Thvz. Bodemplaat kan dienen als extra versteviging en als koppeling voor afgekorte kabelbanen. Bevestigingsmateriaal M6 separaat bestellen.
Kortingsgroep : C1
13,08 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-300 mm |
Length | 185 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |