![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SS/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B150 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B150 H12
Ref.. SSAR150G
EAN nr.
5012774352907
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B150 H12
Kortingsgroep : C1
53,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend complete |
With cover | No |
Cable tray height | 12 mm |
Cable tray width | 150 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |