Bochtstuk SSL Thvz B150 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Bochtstuk SSL Thvz B150 H12
Ref.. SSB150G
EAN nr.
5012774353683
Bochtstuk SSL Thvz B150 H12. Bevestigen met 8 stuks ref.nr.LFDVGM6. Bochtstuk heeft een geïntegreerde koppeling:separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FG gebruikt worden.
Kortingsgroep : C1
53,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 50 mm |
Cable tray height | 12 mm |
Cable tray width | 150 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |