![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Ref.. SSL1502MG
EAN nr.
5012774587651
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Kortingsgroep : C1
124,20 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1800 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |