![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000302-1000.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 EZ+ zwart.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 EZ+ zwart.
Ref.. CM000302
EAN nr.
3599070003020
Draadgoot CF54 L3000 B500 H54 EZ+ zwart.
Kortingsgroep : H
296,70 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 25523 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Colour | Black |
Weight | 3.47679521 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER