![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559717-WEB-R.jpg)
Zinkspray BRG (thermisch verzinkt) 400ml
Cablofil
Legrand
Zinkspray BRG (thermisch verzinkt) 400ml
Ref.. CM559717
EAN nr.
3414972465366
Zinkspray BRG (thermisch verzinkt) 400ml
Kortingsgroep : H
66,48 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Aluminium |
---|---|
Spray can | Yes |
Volume | 400 ml |
---|
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
Veiligheidsinformatieblad (FDS)
Veiligheidsinformatieblad (FDS)
SELECTEER