Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verhoging R15/300 ZnMg H15mm L300mm

Cablofil Legrand

Verhoging R15/300 ZnMg H15mm L300mm

Ref.. CM586617 EAN nr. 3599075866170

Verhoging R15/300 ZnMg H15mm L300mm

Kortingsgroep : H
48,96 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal Yes
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw less connector
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray No
Suitable for cable management system width 300-600 mm
Suitable for cable management system height 25-25 mm
Length 298 mm
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour Zinc
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0545_CABLO-01.pdf pdf (4.49 Mo)
Technische fiche
FT0545_LCM-01.pdf pdf (4.55 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)