Plexo CAB Kit adapter+lasdoos 105x105mm hal.vrij
Cablofil
CABLOFIL
Plexo CAB Kit adapter+lasdoos 105x105mm hal.vrij
Ref.. CM350538
EAN nr.
3599079926658
Plexo Cablofil Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor draadgoot, of monteerbaar op de muur. Halogeenvrij.
Kortingsgroep : N1
12,64 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 105 mm |
Plate width | 105 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER