![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000816-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B500 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B500 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000816
EAN nr.
3599079917151
Draadgoot CF30 L3000 B500 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
212,20 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 2.52922897 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER