![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000056-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000056
EAN nr.
3599079917045
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
165,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 9000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 1.42157563 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER