Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Elvz.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Elvz.
Ref.. CM000901
EAN nr.
3599070009015
Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Elvz.
Kortingsgroep : H
148,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15750 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 1.8835816 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER