![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSNC.jpg)
Wand-/plafondconsole CSNC B150 Elvz
Cablofil
Legrand
Wand-/plafondconsole CSNC B150 Elvz
Ref.. CM556310
EAN nr.
3599075563109
Wand-/plafondconsole CSNC B150 Elvz
Kortingsgroep : H
28,53 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 1000 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER