Deksel bevestigingsclip F02 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Deksel bevestigingsclip F02 Elvz
Ref.. CM646200
EAN nr.
3599076462005
Deksel bevestigingsclip F02 Elvz
Kortingsgroep : H
2,21 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
2 Document(s)
PEP
PEP
SELECTEER