![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Elvz
Ref.. CM558221
EAN nr.
3599075582216
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Elvz, bestaande uit 2 strips. Elke strip te bevestigen met 3 stuks BTRCC 6x20mm ref.nr.801011 met 3 stuks CE25 ref.nr.CM558011 bij zware belasting, bij lichte belasting 1 stuks.
Kortingsgroep : H
7,96 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Length | 275 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER