![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-200894-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - RVS 316L
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - RVS 316L
Ref.. CM200894
EAN nr.
3599079921967
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - RVS 316L
Kortingsgroep : H1
599,61 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Lengte | 3021 mm |
Nuttige doorsnede | 10540 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Gewicht | 1.235 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER