![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558044-1000.jpg)
Klemkoppeling CE30 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE30 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM558044
EAN nr.
3599075580441
Klemkoppeling CE30 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H1
4,09 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER