This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-AS_ZEDFIL_MONTAGE_070806_C.jpg)
Ophangklauw AS 1000N Rvs316L
Cablofil
Legrand
Ophangklauw AS 1000N Rvs316L
Ref.. CM586024
EAN nr.
3599075860246
Ophangklauw AS 1000N Rvs316L
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350583-WEB-L.jpg?itok=t0G_YKoE)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Cablofil
REF.CM350583
Ophangklauw AS 1000N RVS 316L
20,30 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Length | 35 mm |
---|---|
Width | 33 mm |
Height | 47 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 10 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
---|---|
Adjustable | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER