Klemkoppeling CE25 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE25 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM558014
EAN nr.
3599075580144
Klemkoppeling CE25 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H1
2,54 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER