![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EL200S-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B200 H150
Kabelladder
Legrand
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B200 H150
Ref.. EL200S
EAN nr.
5012774594130
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECSZ.
Kortingsgroep : C2
1 511,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 150 mm |
Width | 240 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 22736 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |