![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot RVS316 L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Kabelladder
Legrand
Scheidingsschot RVS316 L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. EDVSX
EAN nr.
5012774107781
Scheidingsschot RVS316 L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C2
472,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 118 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |