![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EL/LG-EL600S-WEB-L.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B600 H150
Kabelladder
Legrand
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B600 H150
Ref.. EL600S
EAN nr.
5012774119128
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B600 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Kortingsgroep : C2
2 281,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 150 mm |
Width | 640 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 69136 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |